Sistema de manipulación para contenedores para cargas pequeñas
![](/fileadmin/_processed_/b/8/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114187__SALL__AIN__V2_e65f9396de.png)
En el ámbito de la intralogística se utilizan múltiples contenedores para cargas pequeñas según la norma VDA. En este caso, el reto de un cliente consistió en agarrar con cuidado estos distintos tipos de contenedores para cargas pequeñas de cartón, plástico y poliestireno supervisando el transporte y al mismo tiempo cumpliendo el tiempo de ciclo requerido.
La solución estándar de Zimmer Group para la subárea Outbound permitió paletizar los distintos tipos de contenedores para cargas pequeñas de cartón, plástico y poliestireno. La correspondiente tecnología de sensores detectó el formato de producto actual y supervisó la posición segura durante el transporte. Mediante la unión de accionamientos servoeléctricos y neumáticos se lograron tiempos de ciclo mínimos, así como fuerzas de agarre específicas para la pieza de trabajo. Una protección de la pieza de trabajo combinada formada por un bloqueo de la posición y el mantenimiento de la fuerza evitaba la pérdida de las piezas de trabajo incluso en caso de emergencia.
- IP40
- Neumático
- Fuerza de agarre ajustable
- Accionamiento del servomotor de CA
- Agarre exterior
Tipo de accionamiento | PNEUELE |
Fuerza de agarre máx. | 3800 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | KLE |
Carrera máx. | 250 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 110 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 25 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 40 [°C] |